製品概要

製品概要

The Evaluation board for the AD5421 contains a SDP-B connection and software allowing the AD5421 to be controlled from a SDP-B board.

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

The Eval-AD5421SDZ board only operates with the SDP-B development board.


推奨システム動作環境

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。