製品概要

機能と利点

  • 低電圧digiPOTマザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MB-LV-SDZ)
  • 様々な試験回路
  • 様々なAC/DC入力信号
  • 別売りのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-BまたはSDP-S)により、PCで制御可能
  • 制御用PCソフトウェア

製品概要

汎用的なプログラマビリティを備えたAD5144は、RDACレジスタおよびEEMEMレジスタでの読出し/書込みアクセス、抵抗のインクリメント/デクリメント、±6dBスケールでの抵抗の変更、ワイパー設定のリードバックや、他の部品やルックアップ・テーブル用のメモリ・データなどユーザ定義情報を格納するための追加のEEMEMなど、複数の動作モードで使用できます。

AD5144は両電源±2.25V~±2.75V動作、単電源2.3V~5.5V動作をサポートするため、バッテリ駆動のアプリケーションやその他多くのアプリケーションに最適です。また、AD5144は汎用I2Cシリアル・インターフェースやSPIシリアル・インターフェースとして設定できます。EVAL-AD5144DBZは単電源モードまたは両電源モードで動作し、USBからの内部電源が組み込まれています。

AD5144部品の全機能の仕様は、AD5144のデータシートに記載されています。

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-AD5144DBZボード
  • EVAL-MB-LV-SDZマザーボード
  • CDの内容:
    • ボードを制御してデバイスのすべての機能を実行できる、自動インストール式ソフトウェア
    • 電子版のAD5144データシート
    • 電子版のUG-469ユーザ・ガイド

推奨システム動作環境

  • Windows XP SP2(32ビット)
  • Windows Vista(32および64ビット)
  • Windows 7(32および64ビット)
  • USB 2.0ポート


ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。