-
UG-087: Evaluating the AD1940 SigmaDSP Using the EVAL-AD1940MINIBZ8/10/2010PDF796 kB
製品概要
機能と利点
EVAL-AD1940AZ |
EVAL-AD140MINIBZ |
製品概要
Full-Featured AD1940 SigmaDSP evaluation board with AD1939 and AD1974 Codecs. It provides buffered analog inputs and ouptuts as well as S/PDIF and digital I2S/TDM connectors. 6 V power supply and USBi are included in the package.Small AD1940 SigmaDSP evaluation board with AD1938 Codec and buffered analog inputs and outputs. 6 V power supply and USBi are included in the package. This is the recommended evaluation board for the AD1940. The EVAL-AD1940AZ can be used if this board lacks some necessary functionality or interface.
関連資料
-
EVAL-AD1940AZ: SigmaDSPTM 28-/56-Bit Audio Processor Evaluation Board (Rev. PrA)5/26/2009PDF9225 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。