製品概要

機能と利点

  • クワッド・トランスミッタ
  • クワッド・レシーバー
  • DPD用4入力オブザベーション・レシーバー
  • 最大Rx BW:200MHz
  • 最大調整可能TxシンセシスBW:450MHz
  • 最大オブザベーションRx BW:450MHz
  • チューニング範囲:75MHz~6000MHz
  • フル統合型フラクショナルN RFシンセサイザ
  • すべてのRF LOおよびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
  • 回路図、レイアウト、部品表、HDL、Linuxドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む
  • 高チャンネル密度アプリケーションに最適

製品概要

AD-FMCOMMS8-EBZは、アナログ・デバイセズの2つのADRV9009広帯域トランシーバーを搭載した統合型RF設計になっています。VITA 57.1機械寸法84mm × 69mmに準拠していますが、禁止領域に関する基準には部分的にのみ準拠しています。これにより、FMC HPC機械式コネクタとJESD204Bバス・インターフェースに対応する、互換性のあるFPGA開発ボードと簡単に接続できます。この製品は位相と周波数で同期可能な、最大4つの送信チャンネルと受信チャンネルによるプロトタイピングに使用できます。また、ADRV9009-ZU11EG RF-SOMシステムと一緒に使用することで、エンドtoエンドの確定的遅延を可能にする複雑なマルチストリーム・アプリケーション向けに、位相と周波数で同期される8つの送信チャンネルと受信チャンネルを実現できます。

アプリケーション

  • 3G、4G、5G TDDマクロセル基地局
  • TDDのアクティブ・アンテナ・システム
  • Massive MIMO(Multiple Input, Multiple Output)
  • フェーズド・アレイ・レーダー
  • 電子戦
  • 防衛用通信
  • 携帯試験装置

関連資料

ハードウェア (2)

ドーター・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。