-
DC964A - Schematic9/24/2009PDF37K
製品概要
製品概要
Demo circuit 964A is a dual monolithic step-down DC/DC converter featuring the LT3501. The demo circuit is designed for 3.3V/3A and 1.8V/3A outputs from a 4.5V to 24V input. Independent input voltage, feedback, soft-start and power good pins for each channel simplify complex power supply tracking/sequencing requirements.
対象となる製品
関連資料
-
DC964A - Demo Manual9/24/2009PDF456K
-
DC964A - Design File9/24/2009ZIP773K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。