製品概要

製品概要

Demonstration circuit 898 is a high current density supply featuring the dual-output, 2-phase synchronous buck regulator LTC3728L. The input voltage of the demo board is designed from 4.5V to 13.2V, though the LTC3728L controller can take up to 30V (max) VIN. There are two assemblies of the demo board, DC898A-A and DC898A-B. DC898A-A is a cost effective design with 2.0V/10A and 1.8V/10A outputs. DC898A-B is a high current design with 1.5V/15A and 1.2V/15A outputs.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。