製品概要
製品概要
Demonstration circuit 875 is a high efficiency buck-boost flash LED driver featuring the LTC3454EDD. The board has two circuits optimized for different applications: a small footprint solution featuring 350mA, 300ms LED flash current or 150mA constant LED torch current, and a high current solution featuring 400/600/1000mA constant-current operation. The input voltage range of 2.7V to 5.5V is suitable for a single Lithium-Ion battery or three AAA batteries in series. The Li-Ion input range, high LED flash current with separate torch mode current setting, internal synchronous power switches, minimal and low-profile external components, and simple design makes the LTC3454 the top solution for highly efficient, space-constrained cellular telephone camera flash solutions.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。