製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC822 is a Dual Channel Synchronous, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3548. The DC822 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V. The jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V output is capable of delivering up to 800mA of current. The 2.5V output is capable of delivering up to 400mA of output current.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。