製品概要

製品概要

デモ回路780Bは、LT1618を搭載する、定電流定電圧1.4MHz昇圧DC/DCコンバータです。DC780Bは、3.3V〜4.2Vの電源から12V、250mAを出力する汎用ブースト・コンバータを実証します。


デモボードはLEDドライバとしても利用でき、Luxeon LED(未インストール)が順方向電圧3.5Vで500mAの安定化電流(デフォルト電流)で駆動されます。値またはR4を2.2Mに変更することで、LED電流を250mAに安定化できます。


LT1618はより広い入力電圧に使用できますが、出力電圧レベルと部品の選択により、このデモ回路はリチウムイオン・バッテリの入力レベルに制限されます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。