製品概要

製品概要

デモンストレーション回路742Bは、6.9Hz/200nV実行値から3.5kHz/25μV実行値(外部発振器で4kHz)までの10の選択可能な速度/分解能モードを備えた、8/16チャンネル、高速、24ビットΔΣADC、LTC2449を備えています。主なDC仕様には、5ppm INL、5μVオフセット、10ppmフルスケール誤差、および20nV/°Cオフセット・ドリフトが含まれます。6.9Hz/200nV実行値モードでは、50Hzおよび60Hzのノイズの入力ノーマル・モード除去比は87dBより優れています。精度(オフセット、フルスケール、直線性、ドリフト)と消費電力は、選択された速度とは関連しません。LTC2449は、マルチプレクサ出力/ADC入力接続を通して入力を反転させることにより、ADCのオートゼロを実行します。これにより、外部デュアル・バッファ・アンプが信号入力をADCのサンプリング電流から分離することができます。

対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。