製品概要
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
デモ回路726は、アナログ・デバイセズのプログラマブル発振器IC、LTC6903とLTC6904の評価向けです。DC726A-Aは、8ピンのMSOPパッケージでLTC6903 ICを採用しています。LTC6903は、SPIシリアル・プロトコルと互換性のある3線デジタル・インターフェースを介して1kHz~68MHzでプログラマブルな発振器です。DC726A-Bは、8ピンのMSOPパッケージでLTC6904 ICを採用しています。LTC6904は、I2Cシリアル・プロトコル(Philips Corp.の商標)と互換性のある3線デジタル・インターフェースを介して1kHz~68MHzでプログラマブルな発振器です。
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。