-
DC717A - Schematic9/24/2009PDF66K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 717 is a dual output supply consisting of two linear regulators, based on the LT3024 500mA/100mA low dropout linear regulator in a 4mm x 3mm DFN-12 package. The DC717 has an input voltage range of 2.3V to 20V and a jumper-selectable 2.5V, 3.3V, 5V or user-defined output voltage for each regulator.
The quiescent current is typically only 50uA (for both regulators) at no load. The DC717 uses ceramic capacitors, showcasing the LT3024's ability to maintain stability with ceramic output capacitors.
対象となる製品
関連資料
-
DC717A - Demo Manual9/24/2009PDF173K
-
DC717A - Design File9/24/2009ZIP842K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。