製品概要

製品概要

Demonstration circuit 621 is a 1.25MHz triple DC/DC switching converter using the LT1941. The LT1941 has two step-down converters and a third boost/inverting converter that can also be configured as a SEPIC or Cuk (inverting). The LT1941 has a wide 3.5V to 25V input voltage range; the demo board limits this range from 4.7V to 14V and is configured to provide 1.8V @ 2.4A, 3.3V @ 1.4A and –12V @ up to 550mA (depending on VIN).

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。