製品概要

製品概要

Demonstration circuit 559 is a high efficiency synchronous boost DC/DC converter with output disconnect, inrush current limiting and soft-start functions featuring the LTC3429. DC559A-A uses the LTC3429 Burst Mode capable device; DC559A-B uses the continuous switching LTC3429B (Burst Mode disabled). The demo board is capable of supplying 3.3V@90mA from a single AA cell input or 3.3V@250mA from a 2-cell input. The input range is from 1V to 3.3V. 



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。