製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2897Aは、LTC7819を搭載した低IQ、トリプル出力、同期整流式降圧電源です。回路は最適化されており、高い効率が実現できます。スイッチング周波数380kHz、10V〜36Vの入力電圧で、12Aで3.3V、10Aで8.5V、12Aで5.0Vの出力を提供します。各レールは3mΩの検出抵抗を使用して電流を検出し、DCR検出用のオプションのフットプリントを備えています。代表的なアプリケーションとしては、オートモーティブ、輸送、産業用機器、防衛、航空機用電子システムなどがあります。
DC2897Aの機能には、強制連続モード、パルス・スキップ・モード、Burst Mode®動作のピン選択可能な軽負荷動作モードがあります。EMIを低減するためのオプションのスペクトラム拡散変調、外部クロックに同期するためのPLLINピン、オプションのDCRセンシング・フットプリント、コントローラの損失を低減するためのEXTVCCピン、および2つまたは3つのチャネルを並列化するためのオプションのフットプリントなども備わっています。
LTC7819のデータシートには、部品の詳細な説明、操作の詳細、およびアプリケーション情報が記載されています。DC2897Aはこのデータシートを併せて読む必要があります。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。