製品概要

製品概要

デモ回路DC2792Aは、SPIシリアルとデュアルポートisoSPI間をつなぐアダプタで、マルチプレクスされたLTC6820 isoSPIトランシーバーのペアを使用します。このボードは、isoSPIバッテリ管理(BMS)デバイスを評価する場合に、DC1941の代わりに使用することができますが、利用可能な場合には、反転isoSPI機能を実行するための第2のisoSPIマスタとしても機能します。SPIインターフェースは、DC590またはDC2026のいずれかのUSBアダプタから、従来の14ピン・リボン・ケーブルを介して提供することも、Linduino「シールド」としてDC2026に直接取り付けることもできます。メインおよび補助の2つのisoSPIポートがあり、それぞれのアクティビティが青色のLEDで示されます。DC1941の代わりに使用する場合は、メイン・ポートを使用する必要があります。DC2792Aの電源は、ホスト・コンピュータのUSBポートから、USBシリアル変換アダプタを介して間接的に供給されます。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。