製品概要
製品概要
このデモ用回路2789Aは、8ピンMSOPパッケージに収容された2チャンネル、10ビットのマイクロパワーDACであるLTC®1661/LTC1662を実装しています。更に、DC2789Aは、低電圧リファレンスであるLTC1258-4.1も備えています。LTC1661/LTC1662は、超低消費電力でフル・バッファ付き電圧出力の、デュアル10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。LTC1662の各チャンネルの消費電流はわずか1.7µAの合計電源電流とリファレンス動作電流だけですが、それにもかかわらず、1mAを超えるDC出力電流を供給でき、最大1000pFの容量性負荷を安定して駆動できます。LTC1661の場合は、各チャンネルの消費電流は30µAです。
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。