-
DC2788A - Schematic11/3/2020PDF23 K
製品概要
製品概要
デモ回路2788Aは、LT®3950を使用した昇圧LEDドライバです。このデモ回路LEDストリングに330mAで電源を供給します。ステップアップ・トポロジを使用して、最大28VのLEDストリングを駆動できます(組み立て時)。LT3950の最大出力電圧は60Vです。DC2788Aは、6V~24Vの入力電圧で動作します(ビルド時)。更に、2MHzでも動作し、周波数範囲が2.0MHz~2.5MHzの拡散スペクトラム周波数変調(SSFM)をオンにする機能があります。調光制御は、外部クロック源または内部生成クロック源からアナログ調光またはPWM調光を使用して行われます。DC2788Aは、ターンオン時のヒステリシスが1.0Vで、6.6Vに設定された低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。
UVLO電圧、LED電流、出力電圧範囲、スイッチング周波数、輝度制御、SSFM、トポロジはすべて、デモ回路のシンプルな変更で調整できます。
LT3950は、モノシリックの1.5Aピーク・スイッチ電流、60V LEDドライバです。ICの保証ピーク・スイッチ電流定格は1.5Aで、昇圧コンバータのLED電圧および入力電圧が一定の電圧の場合に最大出力電流を計算する際は知っておく必要があります。LT3950は、SSFMと、低放射でうまく制御されたSWノードを備えています。
200kHz~2MHzの周波数範囲とハイサイドPWMTG PWM調光MOSFETにより、多くのアプリケーションで汎用性が非常に高くなります。昇圧モード、昇降圧モード、降圧モードのLEDドライバ・アプリケーションに使用できます。PWMTG MOSFETは、高いPWM調光比に対応しているだけでなく、短絡保護デバイスとしても機能します。FAULTフラグは、出力に短絡または開放LED障害があることを示しています。
デモ回路は、データシートに記載された回路図例など、アプリケーションを変更した場合も、これに合わせて簡単に再構成できるよう設計されています。ご不明な点については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
高電圧動作、3V入力電圧動作、複数のトポロジ、小型でコンパクトなサイズ、障害保護、低EMI、複数の輝度制御オプションにより、LT3950はコンパクトでノイズの影響を受けやすいLEDドライバ・ソリューションにおいて高い柔軟性とパワーを発揮します。このデモ回路に採用されているLT3950JMSEは、熱強化型16ピン・プラスチックMSOPパッケージで使用できます。デモ回路DC2788Aを使用・変更する前に、デモ・マニュアルと併せて、LT3950データシートを必ず参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2788A - Demo Manual (Rev. 0)11/3/2020PDF1 M
-
DC2788A - Design Files11/3/2020ZIP2 M
-
LTspiceにより、LEDドライバのボーデ線図を生成する4/1/2021
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。