-
DC2753A - Schematic11/15/2018PDF72 K
製品概要
製品概要
デモ回路 2753A-B では、小型の高性能・高効率降圧レギュレータである LTM8074EY µModule レギュレータがSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャで構成されています。DC2753A は、3.4 V ~ 40 V の入力電圧範囲で動作し、最大 1.2 A の出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.78 V ~ 15 V の範囲でプログラムできます。LTM8074EY は、すべての機能を熱強化型 4 mm × 4 mm × 1.82 mm BGA パッケージにまとめた DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。
ボードの放射 EMI 性能(EMI フィルタ付き)は図 6 と図 7 に示されています。デモ用ボードには伝導 EMI フィルタも取り付けられています。伝導 EMI フィルタを使用するには、入力を VIN ではなく VEMI に接続する必要があります。インダクタ L2 は、現在デフォルトでボード上の 0Ω ジャンパであり、EMI フィルタに追加することで、伝導放射を更に削減できます。
DC2753A.-F を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM8074 データシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2753A -Demo Manual11/2/2018PDF876K
-
DC2753A Design File11/15/2018ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。