製品概要

製品概要

デモ回路2707BはLTC®4418を使用して、2つの入力電源レール間のアービトレーションを行い、負荷に給電する優先度の最も高い有効な電源を選択します。V1レールはより高い優先度を持つように定義されており、V2レールは低い優先度となっています。どちらのレールも、外付け抵抗分圧器で有効なウィンドウ閾値を設定するために個別の過電圧および低電圧コンパレータを備えています。最も優先度の高いレール電圧V1が定義されたウィンドウから外れた場合(過電圧または低電圧)、有効であればV2レールが作動して負荷に給電します。2つ以上のLTC4418をカスケード接続することで、3つ以上のレールを切り替えることができます。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。