-
DC2677A - Schematic6/29/2018PDF174 K
製品概要
製品概要
デモ回路2677AはLTC®2358-18用の堅牢な産業用データ・アクイジション・アプリケーションのリファレンス設計です。LTC2358-18は入力コモン範囲が広いため高電圧計測が可能ですが、DC2677Aでは最大400Vの連続入力保護が可能な入力保護が実装されます。サージに対する保護を提供するガス放電管と組み合わせることで、DC2677Aは極度の過負荷にも耐えることができます。
このリファレンス設計には、LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2デュアル・ゼロドリフト・オペアンプ、LT6658デュアル出力、センサー励起用の高電流リファレンスが含まれています。
デジタル・インターフェースはHSMC(高速メザニン・コネクタ)で、これはAltera Cyclone V SoCkitと、3.3V CMOS I/Oをサポートするその他のAltera FPGA評価用ボードと互換性があります。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
DC2677A - Demo Manual6/29/2018PDF1 M
-
DC2677A - Design Files6/29/2018ZIP4 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。