製品概要

製品概要

デモ回路2628Aは、昇圧構成のLT8362を採用しています。コンバータは280mA~1000mA(入力電圧による)で、10V~36V電源を48Vに変換するよう設計されており、スイッチング周波数2MHzで動作します。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。