製品概要
製品概要
デモ回路2523Aは、LT8652Sを使用した、静止電流16µAの18V、8.5A(連続)/12A(ピーク)同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。LT8652Sは、コンパクトで高効率な高速同期整流モノシリック降圧スイッチングであり、EMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)構造を使用しています。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路が、LT8652Sパッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。このデモ用ボードには、2つの出力があります(3.6V~18Vの入力から3.3Vおよび1.2V)。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。
デフォルトでは、このデモ用ボードのSYNCピンは、低リップルBurst Mode®動作用にグラウンドに接続されています。SSM位置を使用せずにJP2をFCMに移動すると、動作モードを強制連続モード動作に変更できます。SSM位置を使用してJP2をFCMにすると、低EMIスペクトラム拡散動作に対して、VCCがSYNCピンに適用されます。外部クロックと同期するには、JP2をSYNCに動かし、外部クロックをSYNCタレットに入力します。
デモ回路2523Aは、2MHzで動作し、ソリューションサイズを最小化するのに役立ちます。ピーク効率は90%です。両方のチャンネルが2MHzにおいて最大負荷(それぞれ8.5A)で動作すると、IC温度の上昇は70°C未満になります。
このデモ用ボードでは、両方のチャンネルにEMIフィルタが備わっています。EMIフィルタを使用するには、入力をVIN1/VIN2ではなくVEMI1/VEMI2に接続する必要があります。
LT8652Sのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2523A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。