製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2461A is optimized for evaluation of the LTC5548 passive double-balanced mixer with integrated LO frequency doubler. Its RF port is matched to 50Ω from 2GHz to 13.6GHz with 9dB return loss, and the LO port is matched to 50Ω from 1GHz to 12GHz with 10dB return loss. The differential IF port is usable from DC to 6GHz. The LTC5548 can be used for upconverting and downconverting applications.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。