製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2459A features the LTC1668, 16-bit, 50Msps current output DAC in a 28-lead SSOP package. Pin-compatible 14-bit and 12-bit versions are available for lower resolution requirements, but all DC2459A assembly types are populated with the LTC1668.


Companion Board: Arrow SoCkit (Altera Cyclone 5 SoC)


Companion Board: C5G (Altera Cyclone 5)


Companion Board: DE0 Nano (Altera Cyclone 4)


Companion Board: Embedded Micro Mojo (Xilinx Spartan 6)


Companion Board: Numato Labs Mimas (Xilinx Spartan 6)


 


対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。