-
DC2459A - Schematic4/4/2016PDF51K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2459A features the LTC1668, 16-bit, 50Msps current output DAC in a 28-lead SSOP package. Pin-compatible 14-bit and 12-bit versions are available for lower resolution requirements, but all DC2459A assembly types are populated with the LTC1668.
Companion Board: Arrow SoCkit (Altera Cyclone 5 SoC)
Companion Board: C5G (Altera Cyclone 5)
Companion Board: DE0 Nano (Altera Cyclone 4)
Companion Board: Embedded Micro Mojo (Xilinx Spartan 6)
Companion Board: Numato Labs Mimas (Xilinx Spartan 6)
Companion Board: DC2026C - Linduino One Isolated USB Demo Board: An Arduino- and QuikEval-Compatible Code Development Platform
対象となる製品
関連資料
-
DC2459A - Demo Manual4/4/2016PDF2M
-
DC2459A - Design Files4/4/2016ZIP5M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。