-
DC1447A - Schematic8/2/2016PDF40K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2447A is a high voltage, high efficiency synchronous inverting converter featuring the LTC3896. This demo board has a wide input voltage range from 7V to 72V and produces a –12V output voltage.
The DC2447A is capable of delivering up to 5A of output current. Note that the thermal stress increases at lower input voltages due to increased input current.
対象となる製品
関連資料
-
DC2447A - Demo Manual (Rev. A)8/11/2023PDF658 K
-
DC2447A - Design Files8/2/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。