製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2423A showcases the LTM9100 Isolated Switch Controller in either a typical 48V application (–A) or in a high voltage 380V application (–B). The board may be configured for either high side or low side operation, dependent on the connection of external supply and load to the banana jacks. An on board capacitive load may also be wired into the circuit. LEDs indicate the presence of input and output voltage.
対象となる製品
関連資料
Product Selector Card (1)
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。