製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2417A is intended to demonstrate the performance of the LTC4367 100V overvoltage (OV), undervoltage (UV), and reverse supply protection controller.
This controller protects circuits from input voltages that may be too high, too low or negative. It operates by controlling the gates of two back-to-back connected N-channel MOSFETs to keep the output in a safe range. The UV and OV setpoints are configured by the resistive divider on the UV and OV inputs. Asserting the SHDN pin disables the MOSFETs and places the LTC4367 in a low current shutdown state. The FAULT pin asserts when the controller is in the shutdown mode or when the input voltage is outside of the UV/OV window.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。