-
DC2393A - Schematic5/25/2016PDF29K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2393A is a micropower no-opto isolated flyback converter featuring the LT8304. This demo circuit outputs 5.0V, and maintains tight regulation with a load current from 20mA up to 4.2A and over an input voltage from 18V to 72V. The output current capability increases with the input voltage, as shown in the Performance Summary table.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
DC2393A - Demo Manual5/25/2016PDF338K
-
DC2393A - Design Files5/25/2016ZIP630K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。