-
DC2376A - Schematic1/15/2016PDF38K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2376A features the LTC2664, 4-channel 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan™ DACs with 10ppm/°C max reference in a 5mm × 5mm QFN package. This device features per-channel SoftSpan configuration with five output ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, and ±10V. A toggle feature allows any or all DACs to switch between two programmed codes via a single SPI command or by the TGP input pin. The versatile SPI interface can operate on any logic level between 1.71V and 5.5V, for easy interface to lower voltage microcontrollers or FPGAs.
対象となる製品
関連資料
-
DC2376A - Design Files4/21/2016ZIP1M
-
DC2376A - Demo Manual1/15/2016PDF322K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。