-
DC2341A - Schematic3/25/2016PDF42K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2341A is a high efficiency synchronous buck DC/DC converter with 4.5V to 20V input range. It can supply 20A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC7130 regulator. No external MOSFETs are required. It employs an LTC proprietary current sensing, current mode architecture, allowing the use of a very low DC resistance (DCR) power inductor to maximize efficiency in high current applications. Differential output voltage sensing along with a precision internal reference combine to offer accurate output regulation. The LTC7130 is housed in a 6.25mm × 7.5mm × 2.22mm 63-pin BGA package.
対象となる製品
関連資料
-
DC2341A - Demo Manual3/25/2016PDF407K
-
DC2341A - Design Files4/21/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。