製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2334A features the LTC2947, a high precision power and energy meter with an internal 30A sense resistor. Three internal ΔΣ ADCs ensure accurate measurement of voltage (0V to 15V) and current (–30A to 30A), while high bandwidth analog multiplication of voltage and current provides accurate power measurement (–450W to 450W) in a wide range of applications. Internal or external clocking options enable precise charge and energy measurements.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。