-
DC2303A - Schematic5/25/2017PDF106K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2303 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2303 supports the complete family of the LTC2000 including 16-, 14- and 11-bit parts.Companion Board: Kintex Board
対象となる製品
関連資料
-
DC2303A - Demo Manual5/25/2017PDF663K
-
DC2303 Verilog Files2/3/2022ZIP31 M
-
DC2303A - Design Files5/25/2017ZIP4 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。