製品概要
製品概要
Demonstration Circuit DC2302A is a kit of the DC2300A demonstration board, featuring the LTC4123EDC, and the DC2301A Single Switch Transmitter demonstration board. The DC2300A can charge a single NiMH battery at up to 25mA, with an air gap of 0.8mm to 4.0mm. The DC2300A detects Zn-Air primary cells and will not charge them.
対象となる製品
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (2)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。