製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2263A is a high current, high efficiency, dual output/polyphase synchronous buck converter featuring the LTC3887EUJ, a dual-phase current mode controller. The LTC3887 has the PMBus interface and the power system management functions. The DC2263A uses discrete MOSFETs in the power stage. The input range of this board is from 7V to 14V. The output voltage can be programmed from 0.8V to 1.8V (1.0V default) with an output current up to 25A per phase. The DC2263A has two versions: The DC2263A-A uses a sense resistor and provides two outputs while the DC2263A-B uses DCR current sensing and provides a dual-phase single output. 

対象となる製品

ソフトウェア

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

Adapter

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。