製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2262 is a PoE Powered Device (PD) with a synchronous forward isolated power supply featuring the LT4276 and an ideal diode bridge controller (LT4321).
The LT4276 provides IEEE802.3af (PoE, Type 1), IEEE802.3at (PoE+, Type 2), and LTPoE++ PD interfacing and power supply control. When the PD is connected to a PSE, the LT4276 turns on an external, low-resistance, high-power N-channel Hot Swap™ FET. The LT4276 controls a high-power, small-sized power supply that utilizes a highly efficient, synchronously rectified, active clamp forward topology. The LT4321 provides further efficiency improvement by minimizing bridge losses.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。