製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 2235A has boost and inverting charge pumps each with a low noise LDO post regulator featuring the LTC3265EDHC. The LTC3265 operates with an input voltage from 4.5V to 16V for the boost charge pump and from 4.5V to 32V for the inverting charge pump. The demo board provides selectable LDO± output set magnitudes of 5V, 15V, and 24V for each polarity. The demo board also provides the means to select between low power Burst Mode® operation or low noise constant-frequency mode operation, plus select an operating frequency of 500kHz, 200kHz, or 50kHz.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。