製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2202Aは、LT8640を搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、5A、マイクロパワー同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.7V~42V入力、5V出力用に設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640は、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵電源スイッチおよび必要な全回路が含まれているので、部品数が少なく、ソリューション・サイズが小型です。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI/EMC放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。Burst Mode®での2.5μAの超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。 最小オン時間が40nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2202A - Schematic2015/02/19PDF32K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2202A - Demo Manual2015/02/19PDF290K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2202A - Design Files2015/02/19ZIP2M