製品概要
製品概要
The DC2198A is a demonstration system for the LTC2980 16-channel I2C/SMBus/PMBus power system manager with EEPROM. The LTC2980 monitors and controls 16 power supply rails. The DC2198A demonstrates the ability of the LTC2980 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for sixteen power supply rails. Each power supply channel’s output voltage is monitored and the LTC2980 monitors its own internal die temperature.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。