-
DC2183A - Schematic7/28/2014PDF128K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2183A supports the LTC2107, a high speed and high dynamic range ADC. It was specially designed for applications that require a single-ended AC coupled input. DC2183 supports the LTC2107 using the DDR LVDS output mode.
対象となる製品
関連資料
-
DC2183A - Demo Manual7/28/2014PDF568K
-
DC2183A - Design Files7/28/2014ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。