製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2180A showcases the LTC4371 dual negative voltage ideal diode-OR controller and monitor, in a −48V, 50A application. Each channel includes two paralleled 2mΩ (Max) MOSFETs for a total dissipation of just 2.5W at full load. Power connections are made by way of 1⁄4" ring terminals with a cable capacity of 4 AWG.


 



対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。