製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2178A showcases the LTC4380 low quiescent current surge stopper in an application which can be configured for 12V, 1A or 24V/28V, 0.5A operation. The output voltage is clamped by the LTC4380, permitting the load to operate uninterrupted during transients of up to 250V and load dump surges such as ISO-16750-2 Test A. The output current is limited to 1.25A. In the presence of a sustained input overvoltage or output overcurrent fault the LTC4380 shuts off to prevent damage to the N-channel MOSFET pass element.


 


購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。