製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2142A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 120A maximum load current at a 1.0V output. This demo board incorporates the LTC3875EUJ and LTC3874IUFD master/slave controllers.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。