製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2094A shows the proper way to drive the LTC®2348 family of ADCs. The LTC2348/LTC2347/LTC2343 are low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADCs. The demo manual refers to the LTC2348-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits, number of channels and the maximum sample rate. The LTC2348-18 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2X buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.


 


対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。