-
DC2090A - Schematic7/28/2014PDF43K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2090A features two LTC6430-15s differential ADC/IF Amplifier connected in parallel at the inputs and outputs, boosting the output third order intercept point (OIP3) and the output power each by about 3dB higher. The parallel connection reduces the differential input and output impedance by one-half so the composite amplifier has 50Ω differential input and output impedances, this demo circuit uses 1:1 balun transformers to convert the differential I/O impedances to 50Ω single-ended so that the DC2090A can be easily evaluated with most RF test equipment.
対象となる製品
関連資料
-
DC2090A - Demo Manual7/28/2014PDF290K
-
DC2090A - Design Files7/28/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。