製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2089A is a high current, high efficiency, poly-phase synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual-phase current mode controller, and the LTC3870EUFD, a dual-phase slave controller. The LTC3880 has the PMBus interface and power system management functions.


The input range of this board is from 7V to 14V, and the output voltage can be programmed from 0.8V to 1.8V. The output current is up to 80A for 4-phase operation. The DC2089A has two versions, the DC2089A-A uses a current sense resistor, while the DC2089A–B has DCR current sensing. The factory default setting for the output voltage is 1.0V.


You can use a PC to reconfigure the power management features of the LTC3880 such as: nominal VOUT, margin set points, OV/UV limits, temperature fault limits, sequencing parameters, the fault log, fault responses, GPIO and other functionality.

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。