製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2072A is an adjustable 500mA linear regulator featuring the LT3065. The LT3065 is a micropower, low noise and low dropout voltage linear regulator. The device supplies 500mA of output current with a typical dropout voltage of 300mV. A 10nF bypass capacitor reduces output noise to 25μVRMS in a 10Hz to 100kHz bandwidth and soft-starts the reference. The LT3065’s ±45V input voltage rating combined with its precision current limit make the IC an ideal choice for robust, high reliability applications.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。