-
DC2063A - Schematic3/19/2015PDF55K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2063A is a robust high speed, low power, ISO 11898-2 compliant CAN transceiver featuring the LTC2875. The demo circuit operates on 3.3V or 5V supplies and features ±60V overvoltage fault protection on the data transmission lines during all modes of operation. The demo circuit contains all the components necessary to demonstrate the features of the LTC2875 in a CAN network, including a terminated SMB jack for TXD data input, jumper selectable CAN bus termination (supporting either single or split termination configurations), and a jumper selectable variable slew rate control.
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2063A - Demo Manual3/19/2015PDF237K
-
DC2063A - Design Files3/19/2015ZIP510K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。