製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2055A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 120A maximum load current at a 1.0V output. This demo board has two LTC3875EUJ controllers. The LTC3875 is a feature-rich dual-phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function can guarantee accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。